NEB-D系列
264~300W 中间总线八分之一砖型DC-DC转换器,带有数字控制


NEB-D是一系列全稳压1/8砖型中间总线DC-DC转换器,采用先进数字控制。该转换器集 32 位基于 ARM 的微控制器与功率优化固件于一体,实现了能效最大化、能效曲线扁平化,在超宽负载条件范围内都能提供峰值性能。此外,NEB-D系列为用户提供了一系列可通过PMBus™配置的功率管理功能,包括输出电压、电压裕度、故障管理、精密延时、倾斜升温和启动/停止。

特性

  • 隔离输出电压高达300 W
  • 数字PMBus™接口
  • 1/8砖型模块电源
  • 6.9~13.2Vdc可编程输出电压
  • 高效率,半载12Vout条件下的典型值为95.2%
  • 全面监管
  • 2250 Vdc输入至输出隔离
  • 可配置的软启动/停止
  • 精密延时和倾斜升温
  • 电压/电流/温度监控
  • 可配置的故障响应
  • 引脚和功能与Architects of Modern Power®产品标准兼容

选项

  • 用于改善热性的基板
  • 转速降负荷分配高达592 W
  • 通孔或表面安装针

规格

  • 稳压
  • 封装类型
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
    2250
  • 安全标准
    UL/cUL
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    2.3 x 0.89 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    58.4 x 22.7 x 10.2

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
NEB-264DW 36~75 264 12 22 -- 库存盘点NEB-264DW -- 样品索取 请求报价
NEB-300DM 40~60 300 12 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink