SWI5-N-USB
5 W,效率符合能源部VI级标准,USB输入,美式输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC电源


SWI5-N-USB系列为5 W美国壁式电源适配器,其设计符合现有美国能源部VI级能效标准。该AC-DC电源采用集成USB连接器和超紧凑型设计,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

特性

  • 实续功率高达5 W
  • 符合能源部VI级标准
  • 空载功耗< 0.075W
  • 超紧凑安装盒
  • 通用输入电压范围
  • 集成USB连接器
  • 过流、过压和短路保护
  • UL/cUL和PSE安全认证
  • II 类构造

规格

  • 输入电压(Vac)
    90~264
  • 封装类型
    壁式插座
  • 等级
    商业
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    2.556 x 1.417 x 0.886
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    64.92 x 36 x 22.5

可用型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWI5-5-N-I38 5 5 1 LPS、PSE、UL/cUL认证 -- 库存盘点SWI5-5-N-I38 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink