产品表
所有型号
VSK-S3系列是 AC-DC电源模块,采用紧凑型板上安装式封装。这些封装电源能效高,隔离电压达3K Vac,工作温度范围在-25 至 70 摄氏度,完美适用于电路板空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。
AC-DC EMC滤波器, 20dB, 0.5A, 85~305Vac输入范围
AC-DC EMC滤波器, 30dB, 0.5A, 85~305Vac输入范围
AC-DC EMC滤波器, 20dB, 1.5A, 85~305Vac输入范围
AC-DC EMC滤波器, 30dB, 1.5A, 85~305Vac输入范围
1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 4针SIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
40W, 6:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
27W, USB C型进线, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
45W, USB C型进线, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
15 ~ 60 W, USB C型插口, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
15 ~ 60 W, USB C型插口, 北美输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源