有源

VOF-4系列

板上安装AC-DC电源

VOF-4系列
VOF-4系列其他视图

概述

  • 4W
  • 85 ~ 305 Vac 输入
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • -40到+80°C温度范围
  • 高达5,000米的工作海拔
  • OVC II和OVC III类过压保护
  • 空载功耗< 0.075W
  • 效率高达82%

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

VOF-4系列是采用紧凑型板上安装式封装的开放式AC-DC电源。这些4 W开放式模块具有更广的工作温度范围、空载功耗和高达5,000m的工作高度,是空间受限、低功耗ITE、工业和消费类电子应用的理想选择。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.56 x 0.76 x 0.72
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    39.5 x 19.4 x 18.3
  • 保护
     
    过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-4-3 4 3.3 1.2 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-4-3 样品索取 请求报价
VOF-4-5 4 5 0.8 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-4-5 样品索取 请求报价
VOF-4-12 4 12 0.333 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-4-12 样品索取 请求报价
VOF-4-15 4 15 0.266 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-4-15 样品索取 请求报价
VOF-4-24 4 24 0.166 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VOF-4-24 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink