型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
VCD30-D24-S3R3 | 18~36 | 16.5 | 3.3 | 5 |
VCD30-D24-S5 | 18~36 | 25 | 5 | 5 |
VCD30-D24-S12 | 18~36 | 30 | 12 | 2.5 |
VCD30-D24-S15 | 18~36 | 30 | 15 | 2 |
VCD30-D24-D5 | 18~36 | 30 | 5/ -5 | 2.5/ 2.5 |
VCD30-D24-D12 | 18~36 | 30 | 12/ -12 | 1.25 |
VCD30-D24-D15 | 18~36 | 30 | 15/ -15 | 1/1 |
VCD30-D24-T512 | 18~36 | 30 | 5/ 12 | 3.5 |
VCD30-D24-T515 | 18~36 | 30 | 5/ 15 | 3.5 |