VBWQ20-Q24系列

9~36Vdc输入范围, 20W, 单路输出

概述

安全与合规

文档

规格

  • 封装类型
     
    DIP
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 10.16

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 报价请求(RFQ)
VBWQ20-Q24-S3R3 9~36 18 3.3 5.5 3D 模型 请求报价
VBWQ20-Q24-S5 9~36 20 5 4 3D 模型 请求报价
VBWQ20-Q24-S12 9~36 11 12 1.67 3D 模型 请求报价
VBWQ20-Q24-S15 9~36 20 15 1.33 3D 模型 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink