PQB3-D系列属于紧凑型稳压DC-DC转换器系列,可在-40至+105 °C的温度范围内提供3 W的输出功率。这些低功率DC-DC转换器支持2:1输入和持续短路保护,可为一系列工业、测试和测量设备、电信应用提供坚固的低功率解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQB3-D5-S5-D | 4.5~9 | 3 | 5 | 0.6 | -- |
PQB3-D5-S12-D | 4.5~9 | 3 | 12 | 0.25 | -- |
PQB3-D5-S15-D | 4.5~9 | 3 | 15 | 0.2 | -- |
PQB3-D5-D5-D | 4.5~9 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 | -- |
PQB3-D5-D12-D | 4.5~9 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 | -- |
PQB3-D5-D15-D | 4.5~9 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 | -- |
PQB3-D12-S5-D | 9~18 | 3 | 5 | 0.6 | -- |
PQB3-D12-S12-D | 9~18 | 3 | 12 | 0.25 | -- |
PQB3-D12-S15-D | 9~18 | 3 | 15 | 0.2 | -- |
PQB3-D12-S24-D | 9~18 | 3 | 24 | 0.125 | -- |
PQB3-D12-D5-D | 9~18 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 | -- |
PQB3-D12-D9-D | 9~18 | 3 | 9/ -9 | 0.166/ -0.166 | -- |
PQB3-D12-D12-D | 9~18 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 | -- |
PQB3-D12-D15-D | 9~18 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 | -- |
PQB3-D24-S3-D | 18~36 | 3 | 3.3 | 0.909 | -- |
PQB3-D24-S5-D | 18~36 | 3 | 5 | 0.6 | UL/cUL |
PQB3-D24-S12-D | 18~36 | 3 | 12 | 0.25 | -- |
PQB3-D24-S15-D | 18~36 | 3 | 15 | 0.2 | -- |
PQB3-D24-S24-D | 18~36 | 3 | 24 | 0.125 | -- |
PQB3-D24-D5-D | 18~36 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 | -- |
PQB3-D24-D12-D | 18~36 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 | -- |
PQB3-D24-D15-D | 18~36 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 | -- |
PQB3-D48-S5-D | 36~75 | 3 | 5 | 0.6 | -- |
PQB3-D48-S12-D | 36~75 | 3 | 12 | 0.25 | -- |
PQB3-D48-S15-D | 36~75 | 3 | 15 | 0.2 | -- |
PQB3-D48-D12-D | 36~75 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 | -- |
PQB3-D48-D15-D | 36~75 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 | -- |