产品表
所有型号
PDS1-D非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型DIP封装,支持-40至+105 °C超宽操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的精确转换和隔离。
40W, 6:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
120W, 85 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 2 x 3 英寸 (51 x 76 毫米), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 24针DIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
Dc-Dc EMI 滤波器, 15A, 0~75Vdc输入范围, 底架安装
18~75Vdc输入范围, 30W, 单路输出
9~36Vdc输入范围, 30W, 单路输出