产品表
所有型号
AE15B-UW系列是一种15 W隔离式DC-DC转换器,可提供5600 Vdc直流电压隔离和200至1500 Vdc的宽广输入电压范围。该系列采用封装式板上安装套件,工作温度范围为-40至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和充电站等可再生能源应用的可靠选择。
5W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
5W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 5针DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 单/双稳压输出, SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 6针SIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 6针SIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 24针DIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器