产品表
所有型号
AE15B-EW-T系列是一种15 W隔离式DC-DC转换器,可提供5600 Vdc直流电压隔离和10:1的宽广输入电压范围。该系列采用封装式底架安装套件,工作温度范围为-40至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和充电站等可再生能源应用的可靠选择。
10W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
3W, 2:1输入范围, 单/双稳压输出, 24针DIP, 3000Vdc隔离式DC-DC转换器
3W, 2:1输入范围, 单/双稳压输出, 24针DIP, 1500Vdc隔离式DC-DC转换器
100W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 封装, 底架安装AC-DC电源
100W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 封装, 板上安装AC-DC电源
3W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 印刷电路板安装, AC-DC电源