参数搜索:AC-DC电源


标称输入电压(Vac)
 
110/230
110
230
277
输出数
 
1
2
3
功率(W)
 
1
1.65
1.98
2
2.3
2.5
3
3.3
4.95
5
6
6.03
6.6
7.08
7.2
7.5
10
10.2
10.5
10.8
11.8
11.88
11.97
12
12.5
12.6
13.2
14
14.4
15
15.1
15.4
17.5
17.7
18
18.9
19
19.2
19.5
19.8
20
20.4
20.5
21
22.5
24
25
25.05
25.2
26
26.4
26.5
27
30
33
33.35
36
39.9
40
40.5
40.8
42
42.6
43
45
50
51
53
60
65
66
70
75
77
80
84
85
90
96
100
102
105
108
110
120
140
150
160
185
200
225
240
250
264
280
288
300
320
355
365
400
500
600
800
850
1000
1100
1200
1800
3000
最小
最大
输出电压(Vdc)
 
3.3
5
5.9
5.95
6
7
7.5
9
12
13.5
15
16
18
19
20
24
28
30
36
48
54
最小
最大
输出电流(A)
 
0.042
0.066
0.067
0.083
0.11
0.125
0.133
0.167
0.2
0.21
0.22
0.23
0.25
0.3
0.32
0.33
0.333
0.34
0.4
0.42
0.45
0.5
0.55
0.56
0.57
0.6
0.62
0.625
0.63
0.66
0.67
0.7
0.75
0.8
0.83
0.85
0.9
1
1.05
1.1
1.11
1.2
1.25
1.3
1.33
1.36
1.4
1.5
1.5
1.6
1.65
1.66
1.67
1.7
1.8
1.88
2
2.1
2.2
2.22
2.3
2.4
2.5
2.64
2.66
2.67
2.7
2.71
2.78
2.8
3
3.13
3.2
3.3
3.33
3.34
3.4
3.43
3.5
3.6
3.62
3.75
3.85
4
4.1
4.16
4.17
4.2
4.34
4.44
4.45
4.5
4.6
4.63
4.69
4.7
4.74
5
5.14
5.21
5.28
5.33
5.5
5.55
5.6
5.7
5.8
5.84
5.9
6
6.25
6.27
6.3
6.4
6.66
6.67
6.7
6.93
6.94
7
7.1
7.4
7.41
7.44
7.5
7.6
7.71
7.78
7.9
8
8.33
8.34
8.4
8.5
8.61
8.89
8.93
9
9.14
9.38
10
10.42
10.53
10.6
11.11
11.2
11.43
11.67
11.85
12
12.33
12.5
13.15
13.3
13.33
13.89
14
14.29
14.8
15
15.2
15.24
15.42
15.62
16
16.13
16.66
16.67
18
18.5
18.67
18.75
20
20.83
22.22
22.73
23.33
23.53
24
25
26.37
26.67
29.6
30
30.4
31.25
32
33.33
37.5
40
41.67
50
55.5
62.5
71
80
92
100
最小
最大
输出电压2(Vdc)
 
5
12
15
24
48
输出电流2 (A)
 
1
1.5
2
2.2
2.3
2.5
3
3.5
4
4.16
5.21
6
6.67
8.33
10.42
12
13.33
16.67
20.83
125
最小
最大
输出电压3(Vdc)
 
-15
-12
-5
12
输出电流3 (A)
 
0.5
封装类型
 
桌面式
封装
前端
金属盒
开放式
U型安装盒
壁式插座
安装方式
 
底架
DIN导轨
外部
PCB
机架
标准占地空间
 
2" x 3" (51 x 76 mm)
2 x 3.5英寸(51 x 88.9 mm)
2 x 4英寸(51 x 102 mm)
3 x 5英寸(76 x 127 mm)
4 x 6英寸(102 x 152 mm)
全砖型
等级
 
商业
医疗
安全标准
 
CCC
CE
FCC
GS
LPS
Nemko
PSE
RCM
TUV
UL
UL/cUL
VDE
特色
 
基板散热
符合欧盟能效标准Tier2
数字通信
效率符合能源部VI级标准
高峰值功率
负载分担
低漏电流
N +1冗余
输出微调
功率因数校正
电源良好信号
远程开/关控制
遥感
1 2 3 4 5 ...31
展示:
产品URL 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 输入电压(Vac) 封装类型 尺寸:
长x宽x高(mm)
产品表 库存盘点 报价请求(RFQ)
VSK-S1-3R3U
VSK-S1-3R3U
1 3.3 0.3 85~305 封装 33.7 x 22.2 x 18 VSK-S1-3R3U产品表 库存盘点VSK-S1-3R3U 请求报价 VSK-S1-3R3U
VSK-S1-5U
VSK-S1-5U
1 5 0.2 85~305 封装 33.7 x 22.2 x 18 VSK-S1-5U产品表 库存盘点VSK-S1-5U 请求报价 VSK-S1-5U
VSK-S1-9U
VSK-S1-9U
1 9 0.11 85~305 封装 33.7 x 22.2 x 18 VSK-S1-9U产品表 库存盘点VSK-S1-9U 请求报价 VSK-S1-9U
VSK-S1-12U
VSK-S1-12U
1 12 0.083 85~305 封装 33.7 x 22.2 x 18 VSK-S1-12U产品表 库存盘点VSK-S1-12U 请求报价 VSK-S1-12U
VSK-S1-15U
VSK-S1-15U
1 15 0.067 85~305 封装 33.7 x 22.2 x 18 VSK-S1-15U产品表 库存盘点VSK-S1-15U 请求报价 VSK-S1-15U
VSK-S1-24U
VSK-S1-24U
1 24 0.042 85~305 封装 33.7 x 22.2 x 18 VSK-S1-24U产品表 库存盘点VSK-S1-24U 请求报价 VSK-S1-24U
PBK-1-5
PBK-1-5
1 5 0.2 85~264 封装 35 x 11 x 24 PBK-1-5产品表 库存盘点PBK-1-5 请求报价 PBK-1-5
PBK-1-9
PBK-1-9
1 9 0.11 85~264 封装 35 x 11 x 24 PBK-1-9产品表 库存盘点PBK-1-9 请求报价 PBK-1-9
PBK-1-12
PBK-1-12
1 12 0.083 85~264 封装 35 x 11 x 24 PBK-1-12产品表 库存盘点PBK-1-12 请求报价 PBK-1-12
PBK-1-15
PBK-1-15
1 15 0.066 85~264 封装 35 x 11 x 24 PBK-1-15产品表 库存盘点PBK-1-15 请求报价 PBK-1-15
PBK-1-24
PBK-1-24
1 24 0.042 85~264 封装 35 x 11 x 24 PBK-1-24产品表 库存盘点PBK-1-24 请求报价 PBK-1-24
PBK-1-5-B
PBK-1-5-B
1 5 0.2 85~264 封装 35 x 25 x 13 PBK-1-5-B产品表 库存盘点PBK-1-5-B 请求报价 PBK-1-5-B
PBK-1-9-B
PBK-1-9-B
1 9 0.11 85~264 封装 35 x 25 x 13 PBK-1-9-B产品表 库存盘点PBK-1-9-B 请求报价 PBK-1-9-B
PBK-1-12-B
PBK-1-12-B
1 12 0.083 85~264 封装 35 x 25 x 13 PBK-1-12-B产品表 库存盘点PBK-1-12-B 请求报价 PBK-1-12-B
PBK-1-24-B
PBK-1-24-B
1 24 0.042 85~264 封装 35 x 25 x 13 PBK-1-24-B产品表 库存盘点PBK-1-24-B 请求报价 PBK-1-24-B
PBK-1-15-B
PBK-1-15-B
1 15 0.066 85~264 封装 35 x 25 x 13 PBK-1-15-B产品表 库存盘点PBK-1-15-B 请求报价 PBK-1-15-B
PBK-3-3-B
PBK-3-3-B
1.65 3.3 0.5 85~264 封装 37 x 25 x 13 PBK-3-3-B产品表 库存盘点PBK-3-3-B 请求报价 PBK-3-3-B
PBK-3-3
PBK-3-3
1.65 3.3 0.5 85~264 封装 35 x 11 x 24 PBK-3-3产品表 库存盘点PBK-3-3 请求报价 PBK-3-3
PBO-3-S3.3-B
PBO-3-S3.3-B
1.98 3.3 0.6 85~305 开放式 35 x 18 x 11 PBO-3-S3.3-B产品表 库存盘点PBO-3-S3.3-B 请求报价 PBO-3-S3.3-B
PBO-3-S3.3
PBO-3-S3.3
1.98 3.3 0.6 85~305 开放式 35 x 11 x 18 PBO-3-S3.3产品表 库存盘点PBO-3-S3.3 请求报价 PBO-3-S3.3
VSK-S2-12U
VSK-S2-12U
2 12 0.167 85~305 封装 33.7 x 22.2 x 18 VSK-S2-12U产品表 库存盘点VSK-S2-12U 请求报价 VSK-S2-12U
VSK-S2-15U
VSK-S2-15U
2 15 0.133 85~305 封装 33.7 x 22.2 x 18 VSK-S2-15U产品表 库存盘点VSK-S2-15U 请求报价 VSK-S2-15U
VSK-S2-24U
VSK-S2-24U
2 24 0.083 85~305 封装 33.7 x 22.2 x 18 VSK-S2-24U产品表 库存盘点VSK-S2-24U 请求报价 VSK-S2-24U
VSK-S2-3R3U
VSK-S2-3R3U
2 3.3 0.6 85~305 封装 33.7 x 22.2 x 18 VSK-S2-3R3U产品表 库存盘点VSK-S2-3R3U 请求报价 VSK-S2-3R3U
VSK-S2-5U
VSK-S2-5U
2 5 0.4 85~305 封装 33.7 x 22.2 x 18 VSK-S2-5U产品表 库存盘点VSK-S2-5U 请求报价 VSK-S2-5U
 
Powered By OneLink