CUI提供各种用于OVC III级应用的坚固电源,包括电动汽车充电站、工业设备、家用电器和物联网应用。除了具备更强的浪涌恢复能力外,这些电源还具有宽输入范围(高达305V直流),旨在满足IEC/EN 62368、61558和60335的安全要求。为了进一步提高关键应用中的安全性和可靠性,CUI的OVC III级电源配备了过流、过压和过温保护功能,使其成为适合各种应用的安全可靠解决方案。
索取样品
产品表
系列
10W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
15W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
20W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
30W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装AC-DC电源
40W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装AC-DC电源
60W, 85 ~ 305 Vac 输入 , 单路输出, 封装, 板上安装AC-DC电源
15W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
25W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
35W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
50W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
75W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
100W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
150W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
35W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
50W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
75W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
100W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
150W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
100W, 85 ~ 305 Vac 输入, PFC, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
150W, 85 ~ 305 Vac 输入, PFC, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
30W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 塑料安装盒, DIN导轨 , AC-DC电源
60W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 塑料安装盒, DIN导轨 , AC-DC电源
100W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 塑料安装盒, DIN导轨 , AC-DC电源