新一代DC开关式稳压器实现经济效益与性能最大化

2017年7月11日


新一代DC开关式稳压器实现经济效益与性能最大化

CUI电源集团今天宣布非隔离式DC开关式稳压器产品家族新增四个系列。新一代VX78-500VXO78-500VX78-1000VXO78-1000系列作为线性稳压器的直接替代产品,极其高效,能效通常高达96%,并且在实现经济效益最大化与提供高度性能之间取得了平衡。这些型号采用开关技术,占地空间与TO-220封装LM78XX和LM79XX型号稳压器兼容,并且与线性稳压器不同,它们无需散热器。这使它们非常适合用在便携式设备、电池充电设备和嵌入式设计等优先考虑电路板空间并且注重能效的领域。

密封式VX78系列和开放框架式VXO78系列都适合正负输出应用,都能提供500 mA和1 A输出电流选项,并且具有低至0.2 mA的空载输入电流。密封型号封装在超紧凑的3针SIP占地空间中,尺寸仅为0.45 x 0.29 x 0.40英寸 (11.60 x 7.55 x 10.16毫米),而开放框架型号的尺寸更小,仅为0.39 x 0.28 x 0.43英寸(10.00 x 7.20 x 11.00毫米)。

500 mA系列接受4.75至36 Vdc的大范围输入电压,而1 A系列能够接受6至36 Vdc的输入电压范围。还可提供3.3、5、9、12或15Vdc的标称输出电压(视具体系列而定)。所有型号的满载工作温度范围都是-40至+71°C,并且在+85 °C时降低至60%负载。

这些非隔离式DC-DC转换器还具有低纹波和噪音、持续性短路保护以及UL 60950-1和CSA安全认证,并带有CE标记。按MIL-HDBK-217F计算,在+25°C的环境温度下,所有型号的MTBF最低为2,000,000小时。

VX78-500、VXO78-500、VX78-1000和VXO78-1000系列直接通过分销商供货,起订数量为100件,每件2.09美元。请联络CUI了解OEM定价

总览
产品名称: VX78-500, VXO78-500, VX78-1000, VXO78-1000
供货期: 存货达10周
可能的用户: 便携式设备、电池充电设备、嵌入式设计
主要特性: 紧凑、高效、与LM78XX和LM79XX线性稳压器的引脚兼容
成本: 通过分销商订购,起订数量为100件,每件2.09美元


媒体图片

网络 | 打印
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink