紧凑型开放框架 AC-DC电源符合 IEC 60601-1第4版医疗应用认证。

2017年11月28日


紧凑型开放框架 AC-DC电源符合 IEC 60601-1第4版医疗应用认证。

CUI的电源业务部门今天宣布,在其内置AC-DC医用电源产品线中推出五个180 W至550 W的新型开放框架系列。经过60601-1第3.1版针对2个MOPP 应用的医用安全标准认证,并符合第4版EMC要求的VMS-180VMS-225VMS-275VMS-350VMS-550系列,具有高达94%的能效和高达30 W/in3的功率密度。新的产品型号采用2 x 4英寸(50 x 101毫米)和3 x 5英寸(76 x 127毫米) 封装,型面低至0.75英寸(19毫米),为医疗诊断设备、医疗监测器械和牙科应用提供紧凑的高密度解决方案。

全新VMS系列的所有产品均可选配12至58 Vdc的输出电压,具有通用输入电压范围,可达80至264 Vac,且空载功耗低至0.5 W。这些180 W至550 W的型号还带有4200 Vac的输入至输出隔离,且在230 Vac时的漏电流额定值低至0.3 mA。满载工作温度范围是-40至+50°C,配备强制风冷功能,并且在+70 °C下降低至50%负载。其他功能还包括过压、过流和短路保护功能、功率因数校正功能,以及12 Vdc/500 mA的风扇输出。

此类医用电源还符合EN 55011 B类传导和辐射限制,并且根据TelcordiaSR-332第3版测算,具有337万小时的MTBF时间。

VMS系列直接通过分销商供货,起价108.94美元/套,每套25件。请联络CUI了解OEM定价

总览
产品名称:VMS-180, VMS-225, VMS-275, VMS-350, VMS-550
供货期:存货达12周
可能的用户:医疗和牙科应用
主要特性:医疗安全认证、高密度、低型面
成本:通过分销商订购,起价为108.94美元/套,每套25件

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink