3000W 前端电源瞄准任务关键型 (N+1) 冗余应用

2015年5月11日


3000W 前端电源瞄准任务关键型 (N+1) 冗余应用

CUI Inc今日发布用于任务关键型(N+1)冗余应用的3000 W前端AC-DC电源。PSE-3000-48 提供每立方英寸 33.48 W 的功率密度,且达到白金级效率 (Platinum efficiency),采用尺寸仅为 1.6 x 4 x 14 英寸 (40.64 x 101.6 x 355.6 mm) 的紧凑型标准 1U 封装。这款电源预置输出48 Vdc,具有42 V 至55 V的可调节输出,用于无线和广播应用。这款电源通过使用集成AC、DC和I/O信号的单一连接器来实现热插拨盲对接功能,在50%负载下的典型效率为94%,还适用于以降低能耗为首要关键的电信、服务器和网络应用。

PSE-3000-48具有I2C/PMBus™协议的系统通信特性,用于控制和监控装置。其主48 Vdc输出提供高达62.5 A电流,具有用于并联多个单元的下降电流分配(droop current sharing),在2 A下提供3.3 Vdc 或5 Vdc待机输出。提供2A电流时3.3 Vdc或 5 Vdc的备用输出。为了实现最大灵活性,该系列可根据应用的冷却需求来提供前端至后端或后端至前端气流配置。PSE-3000-48还提供60950-1安全认可和CE标志,并且符合所有适用的EMC要求,以期适合世界各地的应用。标准功能包括过压、过流、过热和输入欠压保护。

可选的1U 19英寸电源框可容纳多达4个电源,用于12千瓦并联运行,9 KW的N +1冗余运行,或双6 KW的“A”和“B”输出通道运行。DC输出终端模块可以配置为单极或双极性。

CUI 现已提供工程技术样品,请联络 CUI 以获取更多信息

总览
产品名称:PSE-3000-48
系列可用性:存货达16周
可能的用户:广播、无线、通信、服务器和网络应用
主要特性:白金级效率、N+1冗余、PMBus通信

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink