CUI 的1100 W热插拔前端电源最大限度地减少应用空间

2015年6月23日


CUI 的1100 W热插拔前端电源最大限度地减少应用空间

CUI Inc今日发布用于任务关键型(N+1)冗余应用的1100 W前端AC-DC电源。PSA-1100-12提供每立方英寸25.34 W的功率密度并且达到接近94%的效率,采用尺寸为1.575 x 2.145 x 12.65 英寸(40 x 54.5 x 321.3 mm)的紧凑纤细线型1U包装。与市场上较大的解决方案相比,它的窄型54毫米侧高允许设计人员最大限度地减小应用空间。这款电源输出12 Vdc,带有5 Vdc或3.3 Vdc引脚可选备用。PSA-1100-12可热插拔,前端带有一个IEC320 ac连接器,后端带有一个集成dc电源和信号引脚的工业标准输出连接器。该产品适用于主要考虑可靠性、电源密度和能耗的电信、服务器和网络机架安装应用。

PSA-1100-12具有I2C/PMBus™协议的系统通信特性,用于控制和监控装置。主12 Vdc的输出高达92 A,通过下降电源分享(droop current sharing)用于并联数个装置,并且提供强制电流分享可选特性。为了实现最大灵活性,该系列可根据应用的冷却需求来提供前端至后端或后端至前端气流配置。PSA-1100-12还提供60950-1安全认可和CE标志,并且符合所有适用的EMC要求,以期适合世界各地的应用。标准功能包括过压、过流、过热和输入欠压保护。

CUI现已提供工程样品,请联络CUI以获取更多信息。

总览
产品名称:PSA-1100-12 系列
供货期:存货达16周
可能的用户:广播、无线、通信、服务器和网络应用
主要特性:窄侧高、N+1冗余、PMBus通信

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink