1100 W前端电源系列已扩展至涵盖Dc输入版本

2015年9月23日


1100 W前端电源系列已扩展至涵盖Dc输入版本

CUI Inc今天宣布其1100 W前端电源系列新包括DC输入版本。PSD-1100-12系列提供高功率密度且达到白金级效率(Platinum efficiency),采用尺寸仅为1.575 x 2.145 x 12.65英寸(40 x 54.5 x 321.3 mm)的紧凑型标准1U封装。与市场上较大的解决方案相比,它的窄型54毫米侧高允许设计人员最大限度地减小应用空间。这款电源输出12 Vdc,带有5 Vdc或3.3 Vdc引脚可选备用。PSD-1100-12可热插拔,前端带有一个DC输入连接器,后端带有一个集成DC电源和信号引脚的工业标准输出连接器。在DC输入范围为40~72 V下,该部件旨在与CUI现有的AC输入PSA-1100-12相配,从而在两个版本之间实现即插即用。该系列非常适合于电信、服务器和网络机架安装等需要结合使用AC和DC输入版本的应用。

PSD-1100-12具有I2C/PMBus™协议的系统通信特性,用于控制和监控装置。主12 Vdc的输出高达92 A,通过下降电源分享(droop current sharing)用于并联数个装置,并且提供强制电流分享可选特性。为了实现最大灵活性,该系列可根据应用的冷却需求来提供前端至后端或后端至前端气流配置。PSD-1100-12还提供60950-1安全认可和CE标志,并且符合所有适用的EMC要求,以期适合世界各地的应用。标准功能包括过压、过流、过热和输入欠压保护。

CUI现已提供样品,请联系CUI以获取更多信息。

总览
产品名称:PSD-1100-12 系列
供货期:存货达16周
可能的用户:广播、无线、通信、服务器和网络应用
主要特性:DC输入、白金级效率、N+1冗余、PMBus通信

媒体图片
网络|打印




 
Powered By OneLink