隔离式板上安装DC-DC转换器

电源 DC-DC转换器 隔离式

在CUI种类繁多的1 W至600 W板上安装隔离式DC-DC转换器产品线,可选用多种封装、输入电压、输出电压和隔离电压选项。我们强大的板上安装产品线中首先包括1 W至3 W低功耗稳压和非稳压型号,它们具有高能效和-40 至+105°C的广大工作温度范围,非常适合在混合模拟/数字回路中转换并屏蔽直流电压,测试和测量设备及从事其他操作。该产品线还包括可选配行业标准 1” x 1”和2” x 1”封装的10 W至50 W中等功耗板上安装DC-DC模块,以及我们高达600 W的四分之一砖型、半砖型和全砖型高功耗产品线。

 
Powered By OneLink