中间总线DC-DC转换器

电源 DC-DC转换器

CUI的全稳压中间总线DC-DC转换器采用先进的数字控制,提供1/8砖型和1/4 砖型模块电源两种选择,功率范围是264至468 W。中间总线转换器具有高达96.40%的高效率和2250 Vdc的输入至输出隔离,并且提供一系列可通过PMBus™配置的电源管理功能,包括输出电压、电压裕度、故障管理、精密延迟升温和启动/停止。我们的中间总线DC-DC转换器采用基于32位ARM的微控制器,并结合使效率曲线最大化且变得平坦的电源优化设计固件,非常适合电信、数据通讯、存储以及其中实施了分布式电源架构的任何应用。


NEB-D 系列

264~300W 中间总线八分之一砖型DC-DC转换器,带有数字控制


NEB-N 系列

264~300W 中间总线八分之一砖型DC-DC转换器


NQB-D 系列

420~468W 中间总线四分之一砖型DC-DC转换器,带有数字控制


NQB-N 系列

420~468W 中间总线四分之一砖型DC-DC转换器

 
Powered By OneLink