SF600G 系列

导热垫, 硅弹性体, 6.0 W/m*K 导热系数

SF600G 系列

规格


  • 材料
     
    硅弹性体
  • 颜色
     
    深灰
  • 导热系数 (W/m*K)
     
    6

可用型号

型号 尺寸:长x宽x高(mm) 样品索取 报价请求(RFQ)
SF600G-101005 10 x 10 x 0.5 样品索取 请求报价
SF600G-151505 15 x 15 x 0.5 样品索取 请求报价
SF600G-153005 15 x 30 x 0.5 样品索取 请求报价
SF600G-202005 20 x 20 x 0.5 样品索取 请求报价
SF600G-204005 20 x 40 x 0.5 样品索取 请求报价
SF600G-265005 26.25 x 50 x 0.5 样品索取 请求报价
SF600G-301205 30 x 12 x 0.5 样品索取 请求报价
SF600G-303005 30 x 30 x 0.5 样品索取 请求报价
SF600G-313005 31.25 x 30 x 0.5 样品索取 请求报价
SF600G-404005 40 x 40 x 0.5 样品索取 请求报价
SF600G-414505 41.25 x 45 x 0.5 样品索取 请求报价
SF600G-505005 50 x 50 x 0.5 样品索取 请求报价
SF600G-707005 70 x 70 x 0.5 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink