HSS-B20-01系列
冲压成型散热片,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL5052
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 焊接引脚长度(mm) 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSS-B20-061H 水平 6.1 18.63 23.05 5.01 4.01 4.02 38.1 x 12.8 x 12.7 3D 模型 -- 库存盘点HSS-B20-061H -- 样品索取 请求报价
HSS-B20-065V 垂直 6.5 18.63 23.05 5.01 4.01 4.02 38.1 x 12.8 x 12.7 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSS-B20-0953H 水平 9.53 18.63 23.05 5.01 4.01 4.02 38.1 x 12.8 x 12.7 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSS-B20-NP 无引脚 -- 18.63 23.05 5.01 4.01 4.02 38.1 x 12.8 x 12.7 3D 模型 -- 库存盘点HSS-B20-NP -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink