CFM-92V 系列

92 mm x 92 mm直流轴流式风扇, omniCOOL™轴承

CFM-92V 系列

CFM-92V系列是92 x 92 mm直流轴流式风扇,风量高达75 CFM,并且所有型号均标配自动重启保护系统。凭借具有更高性能和更长使用寿命的创新型omniCOOL™系统,此类轴流式风扇消除了传统套筒轴承风扇和滚珠轴承风扇设计的成本-性能差距。

特性


  • omniCOOL™轴承系统
  • 92 x 92 mm框
  • 多种速度选项满足各种散热需求
  • 所有机型均标配自动重启保护

规格


  • 轴承类型
     
    omniCOOL™

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速(RPM) 静态压力(inH2O) 噪音(dBA) 额定电压(Vdc) 最大输入电流(mA) 转速计信号 旋转检测 PWM控制信号 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CFM-9225V-245-460-20 75 4500 0.35 46 24 253 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-245-460-11 75 4500 0.35 46 24 253 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-245-460 75 4500 0.35 46 24 253 92 x 92 x 25 3D 模型 库存盘点CFM-9225V-245-460 样品索取 请求报价
CFM-9225V-239-420-20 65 3900 0.25 42 24 178 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-239-420-11 65 3900 0.25 42 24 178 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-239-420 65 3900 0.25 42 24 178 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-230-340-20 51.5 3000 0.15 34 24 87 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-230-340-11 51.5 3000 0.15 34 24 87 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-230-340 51.5 3000 0.15 34 24 87 92 x 92 x 25 3D 模型 库存盘点CFM-9225V-230-340 样品索取 请求报价
CFM-9225V-227-320-20 45 2700 0.13 32 24 64 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-227-320-11 45 2700 0.13 32 24 64 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-227-320 45 2700 0.13 32 24 64 92 x 92 x 25 3D 模型 库存盘点CFM-9225V-227-320 样品索取 请求报价
CFM-9225V-224-280-20 39.5 2400 0.1 28 24 51 92 x 92 x 25 3D 模型 库存盘点CFM-9225V-224-280-20 样品索取 请求报价
CFM-9225V-224-280-11 39.5 2400 0.1 28 24 51 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-224-280 39.5 2400 0.1 28 24 51 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-145-455-20 75 4500 0.35 45.5 12 426 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-145-455-11 75 4500 0.35 45.5 12 426 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-145-455 75 4500 0.35 45.5 12 426 92 x 92 x 25 3D 模型 库存盘点CFM-9225V-145-455 样品索取 请求报价
CFM-9225V-142-437-20 70 4200 0.3 43.7 12 322 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-142-437-11 70 4200 0.3 43.7 12 322 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-142-437 70 4200 0.3 43.7 12 322 92 x 92 x 25 3D 模型 库存盘点CFM-9225V-142-437 样品索取 请求报价
CFM-9225V-139-416-20 65 3900 0.25 41.6 12 265 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-139-416-11 65 3900 0.25 41.6 12 265 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-139-416 65 3900 0.25 41.6 12 265 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-130-340-20 51.5 3000 0.15 34 12 161 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-130-340-11 51.5 3000 0.15 34 12 161 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-130-340 51.5 3000 0.15 34 12 161 92 x 92 x 25 3D 模型 库存盘点CFM-9225V-130-340 样品索取 请求报价
CFM-9225V-127-320-20 45 2700 0.13 32 12 121 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-127-320-11 45 2700 0.13 32 12 121 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-127-320 45 2700 0.13 32 12 121 92 x 92 x 25 3D 模型 库存盘点CFM-9225V-127-320 样品索取 请求报价
CFM-9225V-124-280-20 39.5 2400 0.1 28 12 87 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-124-280-11 39.5 2400 0.1 28 12 87 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-124-280 39.5 2400 0.1 28 12 87 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-117-177-20 28.4 1700 0.05 17.7 12 54 92 x 92 x 25 3D 模型 库存盘点CFM-9225V-117-177-20 样品索取 请求报价
CFM-9225V-117-177-11 28.4 1700 0.05 17.7 12 54 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-9225V-117-177 28.4 1700 0.05 17.7 12 54 92 x 92 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink