CFM-80V系列
80 mm x 80 mm直流轴流式风扇, omniCOOL™轴承


CFM-80V系列是80 x 80 mm直流轴流式风扇,风量高达60 CFM,并且所有型号均标配自动重启保护系统。凭借具有更高性能和更长使用寿命的创新型omniCOOL™系统,此类轴流式风扇消除了传统套筒轴承风扇和滚珠轴承风扇设计的成本-性能差距。

特性

  • omniCOOL™轴承系统
  • 80 x 80 mm框
  • 多种速度选项满足各种散热需求
  • 所有机型均标配自动重启保护

规格

  • 轴承类型
    omniCOOL™

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速(RPM) 静态压力(inH2O) 噪音(dBA) 额定电压(Vdc) 最大输入电流(mA) 转速计信号 旋转检测 PWM控制信号 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CFM-8015V-124-308 30 2400 0.09 30.8 12 104 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-124-308-11 30 2400 0.09 30.8 12 104 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-124-308-20 30 2400 0.09 30.8 12 104 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-127-320 33.6 2700 0.11 32 12 149 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-127-320-11 33.6 2700 0.11 32 12 149 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-127-320-20 33.6 2700 0.11 32 12 149 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-130-347 37 3000 0.14 34.7 12 188 80 x 80 x 15 3D 模型 库存盘点CFM-8015V-130-347 样品索取 请求报价
CFM-8015V-130-347-11 37 3000 0.14 34.7 12 188 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-130-347-20 37 3000 0.14 34.7 12 188 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-224-308 30 2400 0.09 30.8 24 65 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-224-308-11 30 2400 0.09 30.8 24 65 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-224-308-20 30 2400 0.09 30.8 24 65 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-227-320 33.6 2700 0.11 32 24 75 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-227-320-11 33.6 2700 0.11 32 24 75 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-227-320-20 33.6 2700 0.11 32 24 75 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-230-347 37 3000 0.14 34.7 24 106 80 x 80 x 15 3D 模型 库存盘点CFM-8015V-230-347 样品索取 请求报价
CFM-8015V-230-347-11 37 3000 0.14 34.7 24 106 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8015V-230-347-20 37 3000 0.14 34.7 24 106 80 x 80 x 15 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-126-300 29 2600 0.12 30 12 86 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-126-300-11 29 2600 0.12 30 12 86 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-126-300-20 29 2600 0.12 30 12 86 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-130-350 33 3000 0.16 35 12 110 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-130-350-11 33 3000 0.16 35 12 110 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-130-350-20 33 3000 0.16 35 12 110 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-133-380 36 3300 0.18 38 12 150 80 x 80 x 20 3D 模型 库存盘点CFM-8020V-133-380 样品索取 请求报价
CFM-8020V-133-380-11 36 3300 0.18 38 12 150 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-133-380-20 36 3300 0.18 38 12 150 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-226-300 29 2600 0.12 30 24 49 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-226-300-11 29 2600 0.12 30 24 49 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-226-300-20 29 2600 0.12 30 24 49 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-230-350 33 3000 0.16 35 24 59 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-230-350-11 33 3000 0.16 35 24 59 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-230-350-20 33 3000 0.16 35 24 59 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-233-380 36 3300 0.18 38 24 74 80 x 80 x 20 3D 模型 库存盘点CFM-8020V-233-380 样品索取 请求报价
CFM-8020V-233-380-11 36 3300 0.18 38 24 74 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8020V-233-380-20 36 3300 0.18 38 24 74 80 x 80 x 20 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-120-204 23.9 2000 0.07 20.4 12 48 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-120-204-11 23.9 2000 0.07 20.4 12 48 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-120-204-20 23.9 2000 0.07 20.4 12 48 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-126-280 33 2600 0.11 28 12 75 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-126-280-11 33 2600 0.11 28 12 75 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-126-280-20 33 2600 0.11 28 12 75 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-129-300 37 2900 0.15 30 12 106 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-129-300-11 37 2900 0.15 30 12 106 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-129-300-20 37 2900 0.15 30 12 106 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-132-330 41 3200 0.18 33 12 138 80 x 80 x 25 3D 模型 库存盘点CFM-8025V-132-330 样品索取 请求报价
CFM-8025V-132-330-11 41 3200 0.18 33 12 138 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-132-330-20 41 3200 0.18 33 12 138 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-142-415 53 4200 0.3 41.5 12 230 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-142-415-11 53 4200 0.3 41.5 12 230 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-142-415-20 53 4200 0.3 41.5 12 230 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-145-431 57 4500 0.35 43.1 12 276 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-145-431-11 57 4500 0.35 43.1 12 276 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-145-431-20 57 4500 0.35 43.1 12 276 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-148-447 60 4800 0.41 44.7 12 357 80 x 80 x 25 3D 模型 库存盘点CFM-8025V-148-447 样品索取 请求报价
CFM-8025V-148-447-11 60 4800 0.41 44.7 12 357 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-148-447-20 60 4800 0.41 44.7 12 357 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-226-280 33 2600 0.11 28 24 48 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-226-280-11 33 2600 0.11 28 24 48 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-226-280-20 33 2600 0.11 28 24 48 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-229-300 37 2900 0.15 30 24 58 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-229-300-11 37 2900 0.15 30 24 58 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-229-300-20 37 2900 0.15 30 24 58 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-232-330 41 3200 0.18 33 24 75 80 x 80 x 25 3D 模型 库存盘点CFM-8025V-232-330 样品索取 请求报价
CFM-8025V-232-330-11 41 3200 0.18 33 24 75 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-232-330-20 41 3200 0.18 33 24 75 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-242-435 53 4200 0.3 43.5 24 158 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-242-435-11 53 4200 0.3 43.5 24 158 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-242-435-20 53 4200 0.3 43.5 24 158 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-245-450 57 4500 0.35 45 24 191 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-245-450-11 57 4500 0.35 45 24 191 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
CFM-8025V-245-450-20 57 4500 0.35 45 24 191 80 x 80 x 25 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink