CFM-50V系列
50 mm x 50 mm直流轴流式风扇,omniCOOL™轴承


CFM-50V系列是50 x 50 mm直流轴流式风扇,风量高达18.6 CFM,并且所有型号均标配自动重启保护系统。凭借具有更高性能和更长使用寿命的创新型omniCOOL™系统,此类轴流式风扇消除了传统套筒轴承风扇和滚珠轴承风扇设计的成本-性能差距。

特性

  • omniCOOL™轴承系统
  • 50 x 50 mm框
  • 多种速度选项满足各种散热需求
  • 所有机型均标配自动重启保护

规格

  • 轴承类型
    omniCOOL™

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速(RPM) 静态压力(inH2O) 噪音(dBA) 额定电压(Vdc) 最大输入电流(mA) 转速计信号 旋转检测 PWM控制信号 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CFM-5010V-043-260 11 4800 0.11 25.6 5 98 50 x 50 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5010V-043-260-11 11 4800 0.11 25.6 5 98 50 x 50 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5010V-043-260-20 11 4800 0.11 25.6 5 98 50 x 50 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5010V-052-300 13.8 5800 0.15 30.7 5 179 50 x 50 x 10 3D 模型 -- 库存盘点CFM-5010V-052-300 -- 样品索取 请求报价
CFM-5010V-052-300-11 13.8 5800 0.15 30.7 5 179 50 x 50 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5010V-052-300-20 13.8 5800 0.15 30.7 5 179 50 x 50 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5010V-143-260 11 4800 0.11 25.6 12 58 50 x 50 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5010V-143-260-11 11 4800 0.11 25.6 12 58 50 x 50 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5010V-143-260-20 11 4800 0.11 25.6 12 58 50 x 50 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5010V-155-310 13.8 5800 0.15 30.7 12 81 50 x 50 x 10 3D 模型 -- 库存盘点CFM-5010V-155-310 -- 样品索取 请求报价
CFM-5010V-155-310-11 13.8 5500 0.15 30.7 12 81 50 x 50 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5010V-155-310-20 13.8 5800 0.15 30.7 12 81 50 x 50 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-132-154 7.7 3200 0.07 15.4 12 33 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-132-154-11 7.7 3200 0.07 15.4 12 33 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-132-154-20 7.7 3200 0.07 15.4 12 33 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-138-201 10.2 3800 0.12 20.1 12 42 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-138-201-11 10.2 3800 0.12 20.1 12 42 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-138-201-20 10.2 3800 0.12 20.1 12 42 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-150-290 13 5000 0.17 29 12 54 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-150-290-11 13 5000 0.17 29 12 54 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-150-290-20 13 5000 0.17 29 12 54 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-161-330 17 6100 0.23 33 12 83 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-161-330-11 17 6100 0.23 33 12 83 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-161-330-20 17 6100 0.23 33 12 83 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-172-381 18.6 7200 0.31 38.1 12 127 50 x 50 x 15 3D 模型 -- 库存盘点CFM-5015V-172-381 -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-172-381-11 18.6 7200 0.31 38.1 12 127 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-172-381-20 18.6 7200 0.31 38.1 12 127 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-247-290 13 5000 0.17 29 24 34 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-247-290-11 13 5000 0.17 29 24 34 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-247-290-20 13 5000 0.17 29 24 34 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-258-330 17 6100 0.23 33 24 51 50 x 50 x 15 3D 模型 -- 库存盘点CFM-5015V-258-330 -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-258-330-11 17 6100 0.23 33 24 51 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-5015V-258-330-20 17 6100 0.23 33 24 51 50 x 50 x 15 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink