15575 SW Sequoia Pkwy Suite 100 Portland, Oregon 97224
电话:800.275.4899 传真:503.612.2383
www.cui.com
系列: VWRAT2-SMT 系列
型号: VWRAT2-D12-D5-SMT, VWRAT2-D12-D9-SMT, VWRAT2-D12-D12-SMT, VWRAT2-D12-D15-SMT, VWRAT2-D24-D5-SMT, VWRAT2-D24-D9-SMT, VWRAT2-D24-D12-SMT, VWRAT2-D24-D15-SMT
上述CUI零件编号符合RoHS和REACH材料符合性指令。如需了解具体RoHS豁免信息、REACH物质或相关问题,请发送电子邮件至materialcompliance@cui.com。
Sam Woody
质量经理
swoody@cui.com
电话:1.800.275.4899