20050 SW 112th Ave. Tualatin, Oregon 97062
电话:800.275.4899 传真:503.612.2383
www.cui.com
系列: VGD-35 系列
型号: VGD-35-D512, VGD-35-D524
兹证明,上述CUI零件编号符合欧洲议会和理事会于2011年6月8日发布的2011/65/EU指令,该指令旨在限制使用电子电气设备中的特定有害物质。
上述CUI零件编号不包含2011/65/EU指令附件二以及次级立法(EU)2015/863中定义的超出阈值的受限制物质,以下豁免情况除外:
Rohs指令豁免如下:7c-I
有关豁免的更多信息,请访问:https://www.rohsguide.com/rohs-lead-exemptions.htm
兹证明,上述CUI零件号符合欧洲议会和理事会于2006年12月18日发布的1907/2006/EC规定中附录十七说明的限制条件,并且不含附录十七列出的物质。
对于REACH附录十四,上述CUI零件编号未使用受到授权程序约束的物质生产、维护或修理部件。对于REACH第33条,上述CUI零件编号在物品级别不含超过0.1% w/w的233高度关注物质(SVHC)。
Sam Woody
质量经理
swoody@cui.com
电话:1.800.275.4899