20050 SW 112th Ave. Tualatin, Oregon 97062
电话:800.275.4899 传真:503.612.2383
www.cui.com
系列: VCD30-D24-T 系列
型号: VCD30-D24-S3R3-T, VCD30-D24-S5-T, VCD30-D24-S12-T, VCD30-D24-S15-T, VCD30-D24-D5-T, VCD30-D24-D12-T, VCD30-D24-D15-T
上述CUI零件编号符合RoHS和REACH材料符合性指令。如需了解具体RoHS豁免信息、REACH物质或相关问题,请发送电子邮件至materialcompliance@cui.com。
Sam Woody
质量经理
swoody@cui.com
电话:1.800.275.4899