该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
1500W, 单路输出, PFC, 负载分担, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
2A输出电流, 4.75~18直流电压输入, 右角3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
2W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 16针SMT, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 单路输出, 医疗, 封装, 印刷电路板安装, AC-DC电源
2W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 9针SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 2:1输入范围, 双稳压输出, 8针SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器