停产

VAT2-SMT系列

14引脚SMT隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

VAT2-SMT系列
VAT2-SMT其他视图

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    1000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.7 x 0.5 x 0.24
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    17.78 x 12.7 x 6.1
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VAT2-S5-D5-SMT 4.5~5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 库存盘点VAT2-S5-D5-SMT
VAT2-S5-D9-SMT 4.5~5.5 2 9/ -9 0.11/ 0.11 --
VAT2-S5-D12-SMT 4.5~5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 库存盘点VAT2-S5-D12-SMT
VAT2-S5-D15-SMT 4.5~5.5 2 15/ -15 0.07/ -0.07 库存盘点VAT2-S5-D15-SMT
VAT2-S12-D5-SMT 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ 0.2 库存盘点VAT2-S12-D5-SMT
VAT2-S12-D9-SMT 10.8~13.2 2 9/ -9 0.11/ 0.11 --
VAT2-S12-D12-SMT 10.8~13.2 2 12/ -12 0.08/ 0.08 库存盘点VAT2-S12-D12-SMT
VAT2-S12-D15-SMT 10.8~13.2 2 15/ -15 0.07/ -0.07 库存盘点VAT2-S12-D15-SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink