建议替代产品
产品表
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电流 (A) | 输出电压 (Vdc) |
---|---|---|---|---|
PQA30-D24-S3-D | 18~36 | 20 | 6 | 3.3 |
PQA30-D24-S5-D | 18~36 | 30 | 6 | 5 |
PQA30-D24-S9-D | 18~36 | 30 | 3.333 | 9 |
PQA30-D24-S12-D | 18~36 | 30 | 2.5 | 12 |
PQA30-D24-S15-D | 18~36 | 30 | 2 | 15 |
PQA30-D24-S24-D | 18~36 | 30 | 1.25 | 24 |
PQA30-D48-S3-D | 36~75 | 20 | 6 | 3.3 |
PQA30-D48-S5-D | 36~75 | 30 | 6 | 5 |
PQA30-D48-S12-D | 36~75 | 30 | 2.5 | 12 |
PQA30-D48-S15-D | 36~75 | 30 | 2 | 15 |
PQA30-D48-S24-D | 36~75 | 30 | 1.25 | 24 |