中止 产品图标

ETMA 200W U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

ETMA 200W U系列
ETMA 200W U系列备用型号

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    7.42 x 4.11 x 2.36
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    188.5 x 104.5 x 60
  • 保护
     
    过压、过载、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
ETMA1201666U 200 12 16.66 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 库存盘点ETMA1201666U
ETMA1601250U 200 16 12.5 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA1901053U 200 19 10.53 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA2001000U 200 20 10 UL/cUL, CE, Nemko, FCC --
ETMA240833U 200 24 8.33 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 库存盘点ETMA240833U
ETMA360555U 200 36 5.55 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 库存盘点ETMA360555U
ETMA480416U 200 48 4.16 UL/cUL, CE, Nemko, FCC 库存盘点ETMA480416U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink