产品图标

EMMA 30W系列

多叶片AC-DC壁式插座

概述

  • 20 ~ 30 W
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.3W
  • 适合全球使用的可互换AC叶片
  • 60601-1-2第4版EMC附属标准认证
  • 专为2个MOPP应用设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, FCC, TUV, UL/cUL

文档

说明

EMMA 30 W 医用壁式 AC-DC 电源系列采用可互换 AC 叶片,满足2 x MOPP 应用3.1医疗安全标准第60601-1 版认证和第 4 版 EMC 要求。这款医用电源旨在全球使用,包含用于美国、欧洲、英国和澳大利亚的插头选件,成为可靠性与合规性为重点考虑因素的医院、家庭保健和牙科应用的理想选择。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.28 x 2.44 x 1.44
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    108.67 x 61.98 x 36.7

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
EMMA050400-P5P-IC 20 5 4 UL/cUL, TUV, CE, FCC 库存盘点EMMA050400-P5P-IC 样品索取 请求报价
EMMA090300-P5P-IC 30 9 3.3 UL/cUL, TUV, CE, FCC -- 样品索取 请求报价
EMMA120250-P5P-IC 30 12 2.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 库存盘点EMMA120250-P5P-IC 样品索取 请求报价
EMMA150200-P5P-IC 30 15 2 UL/cUL, TUV, CE, FCC 库存盘点EMMA150200-P5P-IC 样品索取 请求报价
EMMA180167-P5P-IC 30 18 1.67 UL/cUL, TUV, CE, FCC 库存盘点EMMA180167-P5P-IC 样品索取 请求报价
EMMA240125-P5P-IC 30 24 1.25 UL/cUL, TUV, CE, FCC 库存盘点EMMA240125-P5P-IC 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink