中止 产品图标

EMMA 15W系列

多叶片AC-DC壁式插座

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.2 x 1.9 x 1.7
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    80.6 x 47.9 x 43.3

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
EMMA050200-P5P-IC 10 5 2 UL/cUL, TUV, CE, FCC 库存盘点EMMA050200-P5P-IC
EMMA120110-P5P-IC 13.2 12 1.1 TUV, UL/cUL, CE, FCC 库存盘点EMMA120110-P5P-IC
EMMA150100-P5P-IC 15 15 1 TUV, UL/cUL, CE, FCC 库存盘点EMMA150100-P5P-IC
EMMA240063-P5P-IC 15 24 0.63 TUV, UL/cUL, CE, FCC 库存盘点EMMA240063-P5P-IC
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink