VF-S250 AC-DC电源系列在设计时考虑了最大的灵活性。该系列具有两个紧凑的安装盒,可用电压范围广泛,且可选低漏电流,非常适合各种信息技术、数据通信、无线和工业应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VF-S250-09A-CF | 225 | 9 | 25 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-12A-CF | 250 | 12 | 20.83 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-15A-CF | 250 | 15 | 16.67 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-18A-CF | 250 | 18 | 13.89 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-24A-CF | 250 | 24 | 10.42 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-28A-CF | 250 | 28 | 8.93 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-36A-CF | 250 | 36 | 6.93 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-48A-CF | 250 | 48 | 5.21 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-54A-CF | 250 | 54 | 4.63 | GS, UL/cUL, CE |