停产

PBK-1系列

1 W, 单路输出, 封装, 印刷电路板安装, AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.378 x 0.433 x 0.945
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    35 x 11 x 24

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PBK-1-5 1 5 0.2 UL/cUL, CE 库存盘点PBK-1-5
PBK-1-9 1 9 0.11 UL/cUL, CE 库存盘点PBK-1-9
PBK-1-12 1 12 0.083 UL/cUL, CE 库存盘点PBK-1-12
PBK-1-15 1 15 0.066 UL/cUL, CE 库存盘点PBK-1-15
PBK-1-24 1 24 0.042 UL/cUL, CE 库存盘点PBK-1-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink