产品表
所有型号
Dc-Dc EMC 滤波器, 30W, 10~36Vdc输入范围
1.5A输出电流, 4.75~18直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, SIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双路稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 24针DIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器