产品表
所有型号
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
225W, 90 ~ 277 Vac 输入, 单路输出, 3 x 5 英寸 (76 x 127 毫米), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
30W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 10:1输入范围, 单稳压输出, PCB, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器