产品表
所有型号
PSK-S20C-DIN系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。这种单路输出封装模块能够输出20 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力和-40到70°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于工业控制和工厂自动化应用。
20W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
20W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 14针DIP, 1500Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
10W, 7.5:1输入范围, 单稳压输出, 5针DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器