PSK-S20C-DIN系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。这种单路输出封装模块能够输出20 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力和-40到70°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于工业控制和工厂自动化应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK-S20C-12-DIN | 20 | 12 | 1.66 | UL/cUL, CE | |||
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||||
PSK-S20C-12-DIN | PSK-20D-12-DIN |