PSK-25W-DIN系列

DIN导轨AC-DC电源

PSK-25W-DIN系列
PSK-25W-DIN系列其他视图

概述

  • 13 ~ 26 W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 3 ~ 48 V直流输出选项
  • 符合EN 55032/CISPR32 B类传导/辐射量标准

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PSK-25W-DIN系列是采用紧凑型DIN导轨套件的封装AC-DC电源模块。这种单路输出封装模块能够输出25 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力、85 ~ 305 Vac的较宽输入电压范围,以及-40到85°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于工业控制和自动化应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.78 x 2.13 x 1.44
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    96.1 x 54 x 36.6
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PSK-25W-3-DIN 13.53 3.3 4.1 UL/cUL -- 库存盘点PSK-25W-3-DIN -- --
PSK-25W-9-DIN 22.5 9 2.5 UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-25W-9-DIN 样品索取 请求报价
*已停产型号 建议替代产品
PSK-25W-3-DIN PSK-30D-3-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink