PSK-25W-DIN系列
PSK-25W-DIN系列其他视图

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.78 x 2.13 x 1.44
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    96.1 x 54 x 36.6
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PSK-25W-3-DIN 13.53 3.3 4.1 UL/cUL 库存盘点PSK-25W-3-DIN
PSK-25W-5-DIN 20.5 5 4.1 UL/cUL 库存盘点PSK-25W-5-DIN
PSK-25W-9-DIN 22.5 9 2.5 UL/cUL 库存盘点PSK-25W-9-DIN
PSK-25W-12-DIN 25 12 2.1 UL/cUL 库存盘点PSK-25W-12-DIN
PSK-25W-15-DIN 24 15 1.6 UL/cUL 库存盘点PSK-25W-15-DIN
PSK-25W-24-DIN 26.4 24 1.1 UL/cUL 库存盘点PSK-25W-24-DIN
PSK-25W-48-DIN 24 48 0.5 UL/cUL 库存盘点PSK-25W-48-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink