DIN导轨AC-DC电源
PSK-20D-DIN系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨套件,便于安装到控制柜中。这种单路输出封装模块能够输出20 W实续功率,具有85 ~ 305 Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于工业控制和自动化应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-20D-3-DIN | 14.85 | 3.3 | 4.5 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-5-DIN | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-9-DIN | 19.8 | 9 | 2.2 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-12-DIN | 20 | 12 | 1.67 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-15-DIN | 20 | 15 | 1.33 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-24-DIN | 19.9 | 24 | 0.83 | CE, UL/cUL |