停产

PDRC-60系列

DIN导轨AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

PDRC-60系列
PDRC-60系列
PDRC-60系列 - 后视图

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    塑料安装盒
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368, UL1310, UL508
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.58 x 2.8 x 2.22
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    91 x 71 x 56.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PDRC-60-5 35 5 7 UL/cUL, TUV, CE --
PDRC-60-12 54 12 4.5 UL/cUL, TUV, CE 库存盘点PDRC-60-12
PDRC-60-15 60 15 4 UL/cUL, TUV, CE --
PDRC-60-24 60 24 2.5 UL/cUL, TUV, CE 库存盘点PDRC-60-24

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink