有源

PDRC-36系列

DIN导轨AC-DC电源

PDRC-36系列
PDRC-36系列
PDRC-36系列 - 后视图

概述

  • 22 ~ 36 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 24 V直流输出选项
  • 3,000 Vac隔离式
  • 集成熔丝和浪涌保护
  • 电源开启和低功率LED指示灯
  • 紧凑型设计
  • -40至+71°C的温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368, UL1310, UL508
  • 安全审批 - CE, TUV, UL/cUL

文档

说明

PDRC-36系列是一个单路输出36W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。此类DIN导轨AC-DC电源具有低型面、3000 Vac隔离以及过流、过压和短路保护功能,可为工业环境(包括工厂自动化和控制应用)提供坚固耐用的解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    塑料安装盒
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368, UL1310, UL508
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.58 x 2.09 x 2.22
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    91 x 53 x 56.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PDRC-36-5 22.5 5 4.5 UL/cUL, TUV, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PDRC-36-12 33 12 2.75 UL/cUL, TUV, CE 3D 模型 库存盘点PDRC-36-12 样品索取 请求报价
PDRC-36-15 36 15 2.4 UL/cUL, TUV, CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
PDRC-36-24 36 24 1.5 UL/cUL, TUV, CE 3D 模型 库存盘点PDRC-36-24 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink