有源

PDRB-60系列

DIN导轨AC-DC电源

PDRB-60系列
PDRB-60其他视图

概述

  • 32 ~ 60 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 48 V直流输出选项
  • 4,000 Vac隔离式
  • 输出微调
  • -40到+70°C温度范围
  • III类输入过压设计

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PDRB-60系列是一个单路输出60W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。此类DIN导轨AC-DC电源具有过流、过压和短路保护功能,可为工业环境(包括工厂自动化和控制应用)提供坚固耐用的解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    塑料安装盒
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.65 x 2.05 x 2.28
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    92.66 x 52 x 58
  • 保护
     
    过流、过压、短路
  • 安全标准
     
    62368

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PDRB-60-5 32.5 5 6.5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-60-5 样品索取 请求报价
PDRB-60-12 54 12 4.5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-60-12 样品索取 请求报价
PDRB-60-15 60 15 4 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-60-15 样品索取 请求报价
PDRB-60-24 60 24 2.5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-60-24 样品索取 请求报价
PDRB-60-48 60 48 1.25 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-60-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink