产品表
所有型号
PDRB-45系列是一个单路输出45W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。此类DIN导轨AC-DC电源具有高效率以及过流、过压和短路保护功能,可为工业环境(包括工厂自动化和控制应用)提供坚固耐用的解决方案。
30W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 塑料安装盒, DIN导轨 , AC-DC电源
40W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装AC-DC电源
30W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装AC-DC电源
20W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
20W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
20W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源