有源

PDRB-100系列

DIN导轨AC-DC电源

PDRB-100系列
PDRB-100其他视图

概述

  • 90 ~ 100 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 4,000 Vac隔离式
  • 输出微调
  • -40到+70°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PDRB-100系列是一个单路输出100W的AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨封装,便于安装到控制柜中。此类DIN导轨AC-DC电源具有过流、过压和短路保护功能,可为工业环境(包括工厂自动化和控制应用)提供坚固耐用的解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    塑料安装盒
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.76 x 3.65 x 2.28
  • 保护
     
    过流、过压、短路
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    70 x 92.66 x 58

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PDRB-100-12 90 12 7.5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-100-12 样品索取 请求报价
PDRB-100-15 97.5 15 6.5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-100-15 样品索取 请求报价
PDRB-100-24 100.8 24 4.2 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-100-24 样品索取 请求报价
PDRB-100-48 100.8 48 2.1 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PDRB-100-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink