有源

VSBU-120C-D系列

底架安装AC-DC电源

VSBU-120C-D系列
VSBU-120C-D其他视图

概述

  • 120W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 行业标准3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 占地空间
  • 5 ~ 28 V 直流输出选项
  • 有源功率因数校正(PFC)

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

VSBU-120C-D双路输出系列属于CUI的开放框架AC-DC电源产品组合。该系列采用紧凑型机架安装盒设计,具有工业标准的3" x 5" (76 x 127 mm) 封装尺寸,高达120W的实续功率,以及坚如磐石的可靠性。这款AC-DC电源非常适合各种工业和ICT应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5 x 3 x 1.32
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    127 x 76.2 x 33.6
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VSBU-120C-D512 120 5/ 12 15/ 6 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VSBU-120C-D512 样品索取 请求报价
VSBU-120C-D285 120 28/ 5 3.92/ 2 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VSBU-120C-D285 样品索取 请求报价
VSBU-120C-D524A 120 5/ 24 15/ 3.5 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点VSBU-120C-D524A 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink