有源

VOF-S12C系列

底架安装AC-DC电源

VOF-S12C系列
VOF-S12C系列其他视图

概述

  • 10 ~ 12 W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 符合 CISPR32 EN 55032 B 类标准
  • 空载功耗< 0.075W

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - Nemko, UL/cUL

文档

说明

VOF-S12C系列经济型开放框架AC-DC电源拥有五种不同电压配置,范围为5~24伏特直流电。VOF系列开放式框架电源具有空载功耗低、效率高、尺寸小巧和价格有竞争力等特点,完美适用于各种消费型、工业和ITE应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.15 x 1 x 0.68
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    54.6 x 25.4 x 17.3
  • 保护
     
    过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-S12C-5 10 5 2 UL/cUL、Nemko 3D 模型 库存盘点VOF-S12C-5 样品索取 请求报价
VOF-S12C-9 12 9 1.34 UL/cUL、Nemko 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VOF-S12C-12 12 12 1 UL/cUL、Nemko 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VOF-S12C-15 12 15 0.8 UL/cUL、Nemko 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
VOF-S12C-24 12 24 0.5 UL/cUL、Nemko 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink