停产

VOF-70系列

底架安装AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~277
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4 x 2 x 1.32
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    101.6 x 50.75 x 33.6

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
VOF-70-5 43 5 8.61 UL/cUL 库存盘点VOF-70-5
VOF-70-12 70 12 5.9 UL/cUL 库存盘点VOF-70-12
VOF-70-15 70 15 4.7 UL/cUL 库存盘点VOF-70-15
VOF-70-24 70 24 3 UL/cUL 库存盘点VOF-70-24
VOF-70-28 70 28 2.5 UL/cUL --
VOF-70-48 70 48 1.5 UL/cUL 库存盘点VOF-70-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink